Matière
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Poignée avec revêtement plastique ou chromée brillante.
Insert en acier zingué passivé bleu.
Insert en acier zingué passivé bleu.
Afficher plus
Afficher moins
Manette indexable en zinc avec taraudage, inserts en acier passivé bleu, satinée mate
à partir de
€7.23
hors TVA
hors frais d’envoi
Manette indexable en zinc avec taraudage, inserts en acier passivé bleu, à texture mate
à partir de
€7.09
hors TVA
hors frais d’envoi
Manette indexable en zinc taraudée, pièces en acier zingué passivé bleu, chromé brillante
à partir de
€9.38
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Poignée avec revêtement plastique ou chromée brillante.
Insert en acier zingué passivé bleu.
Insert en acier zingué passivé bleu.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).