Matière
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.
Finition
Manette avec revêtement plastique ou chromé. Acier naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Manette indexable avec insert fileté en Inox
à partir de
11,88 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Manette indexable avec filetage, inserts en inox, à texture mate
à partir de
11,88 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Manette indexable avec filetage, inserts en inox, brillante
à partir de
11,40 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Manette indexable avec insert fileté en Inox, chromé brillante
à partir de
15,45 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.
Finition
Manette avec revêtement plastique ou chromé. Acier naturel.
Nota
Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande
D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753