Manette indexable
plastique
vert sécurité RAL 6032
- Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- La gamme de produits NOVO grip est synonyme de design attrayant et de forme antidérapante
- 6 coloris
Unité de vente
7,56 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manette indexable
Type de filetage
taraudage
Taille
1
Matériau du corps de base
plastique
Matériau des composants
acier inoxydable
Coloris du corps de base
vert sécurité RAL 6032
A1=Longueur de poignée
47
A=Longueur de poignée
40
H3=Hauteur de poignée
30
N=Nombre de dents
16
T=Profondeur de filetage
9
X=Filetage
M04
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
PL NOVOgrip
TRUE
Description
Matière
Manette : plastique renforcé de fibre de verre.
Couronne dentée : zinc injecté haute pression.
Inserts : Inox 1.4305.
Finition
Inox poli.
Nota
Δ Indiquer la couleur de la manette ici.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.