Matière
Levier de poignée en fonte de précision 1.4308.
Pièces en inox 1.4305.
Pièces en inox 1.4305.
Finition
Levier de poignée poli électrolytiquement.
Pièces en acier polies.
Pièces en acier polies.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
La manette indexable à collerette allongée remplace par ex. les vis pour les raccords de tubes, ce qui permet de serrer et de desserrer le raccord vissé sans outil.
La manette indexable en inox, avec sa poignée au design ergonomique, présente un aspect moderne qualitatif, associé à une préhension des plus agréables.
La manette indexable en inox, avec sa poignée au design ergonomique, présente un aspect moderne qualitatif, associé à une préhension des plus agréables.
Matière
Levier de poignée en fonte de précision 1.4308.
Pièces en inox 1.4305.
Pièces en inox 1.4305.
Finition
Levier de poignée poli électrolytiquement.
Pièces en acier polies.
Pièces en acier polies.
Nota
Les tableaux des dimensions des raccords de tubes indiquent une recommandation de manette indexable adaptée.
Avantages
Serrage et desserrage sans outil des raccords de tubes
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Embout conique DIN EN ISO 4753
Accessoire
pour raccords de tubes
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.