Matière
Poignée : Inox 1.4301.
Corps et écrou : Inox 1.4305.
Came : Inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Verrou quart de tour inox avec poignée en L
à partir de
€ 45,42
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Poignée : Inox 1.4301.
Corps et écrou : Inox 1.4305.
Came : Inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Nota
Verrou quart de tour avec poignée en L. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être prémonté. Livraison avec écrou en inox standard. Indice de protection IP65. Commander la came séparément dans la version souhaitée. Toutes les cames sont compatibles avec ce barillet.
Accessoire
Came en inox pour verrou quart de tour 05569.