Matière
Corps et écrou de fixation en Inox 1.4404.
Actionnement 1.4401.
Joint torique NBR.
Came : Inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Verrou quart de tour en Inox petit modèle
à partir de
€ 26,11
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps et écrou de fixation en Inox 1.4404.
Actionnement 1.4401.
Joint torique NBR.
Came : Inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Nota
Le verrou quart de tour peut être intégré prémonté et présente une course de fermeture de 90°.
Montage possible à droite ou à gauche.
Protection contre l'eau et la poussière selon IP65, conformément à EN 60529.
Merci de commander séparément la came, dans la version souhaitée. Toutes les cames peuvent être combinées avec tous les corps.
Montage possible à droite ou à gauche.
Protection contre l'eau et la poussière selon IP65, conformément à EN 60529.
Merci de commander séparément la came, dans la version souhaitée. Toutes les cames peuvent être combinées avec tous les corps.
Indication de dessin
Actionnement :
a) Carré 7 mm
b) Carré 8 mm
c) Double empreinte 3 mm
d) Double empreinte 5 mm
e) Papillon
1) Joint torique
a) Carré 7 mm
b) Carré 8 mm
c) Double empreinte 3 mm
d) Double empreinte 5 mm
e) Papillon
1) Joint torique
Accessoire
Clé à douille 05586.
Came pour verrous quart de tour en inox 05566-07.
Came pour verrous quart de tour en inox 05566-07.