Matière
Boîtier, actionneur et écrou de fixation en inox 1.4404.
Joints toriques en silicone, rouges ou bleus, conformes FDA.
Lame et vis de blocage en inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Verrou quart de tour Hygienic DESIGN
à partir de
€31.43
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Boîtier, actionneur et écrou de fixation en inox 1.4404.
Joints toriques en silicone, rouges ou bleus, conformes FDA.
Lame et vis de blocage en inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Nota
Le verrou quart de tour satisfait aux exigences en matière d'hygiène des normes DIN EN ISO 14159 et DIN EN 1672-2.
Il est particulièrement adapté à une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons.
Les joints toriques (conformes FDA) empêchent la pénétration de liquide et la formation de salissures.
IP65 / IP67 / IP69K conformes aux normes DIN EN 60529 / DIN 40050.
Merci de commander séparément la lame souhaitée. Toutes les lames d'aiguille peuvent être combinées avec tous les corps.
Il est particulièrement adapté à une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons.
Les joints toriques (conformes FDA) empêchent la pénétration de liquide et la formation de salissures.
IP65 / IP67 / IP69K conformes aux normes DIN EN 60529 / DIN 40050.
Merci de commander séparément la lame souhaitée. Toutes les lames d'aiguille peuvent être combinées avec tous les corps.