Sauterelle
vertical
acier
zingué
Unité de vente
€ 23,95
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Sauterelle
Finition 1
vertical
Finition 2
embase verticale
Type de produit
bras de maintien plein
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
plastique
Coloris des composants
rouge
Surface du corps de base
zingué
F1=Force de retenue (N)
1200
F2=Force de retenue N
2400
F3=Force de serrage (N)
800
F4=Force de serrage N
1600
FH=Force manuelle (N)
150
L=Longueur
103,4
M=Broche de pression
M08X63
VG=Angle d'ouverture de la poi
56°
VH=Angle d'ouverture du bras d
100°
A
19
A1
34,9
B
12
B1
6
B3
6
C
46,8
C1
16
C2
7,1
D
7,2
E
31
H
156
L1
59,4
Type de poignée sauterelle
vertical
Description
Matière
Acier.
Finition
Acier zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Broche de pression avec patin en néoprène.
Bride de fixation à souder.
Bride de fixation à souder.
Accessoire
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.