Matière
Corps: aluminium haute résistance. Bras de serrage: acier.
Finition
Bras de serrage: bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Mini sauterelle avec détecteur pneumatique de fin de course
à partir de
€554.98
hors TVA
hors frais d’envoi
Mini sauterelle sans détecteur de fin de course
à partir de
€452.42
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps: aluminium haute résistance. Bras de serrage: acier.
Finition
Bras de serrage: bruni.
Nota
La mini sauterelle est caractérisée par ses faibles dimensions, le positionnement très précis du bras de serrage et sa légèreté de construction. Elle est auto-bloquante, en cas de perte de pression car la force de serrage est assurée par le dépassement du point d’alignement des axes. Elle ne nécessite aucun entretien grâce à un graissage permanent et peut fonctionner avec de l‘air sec non huilé.