Equerre de fixation
acier
- Accessoires pour sauterelles
- Possibilités de montage variables
Unité de vente
2,82 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Equerre de fixation
Matériau du corps de base
acier
A1=Longueur
54
B1=Largeur
41,5
A
25,4
A2
14,2
B
19
B2
12,7
B3
44,5
D
5,5
S
3
Description
Matière
Acier.
Finition
Zingué et passivé.
Indication de dessin
1) Fixer la sauterelle sur cette surface
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.