FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou
Finition 1
à bout plat
Matériau du corps de base
acier
D=Filetage
M04
D1
8
H
5,2
R
7
SW
7

Description

Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier : bruni. Inox : naturel.
Indication de dessin
1) Soudable
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté