- Positionnement et maintien de petites pièces
- Domaines d'application : construction de dispositifs, technique de mesure
- Bille en acier ou Inox, traitée
Description
Matière
Corps : acier de décolletage.
Bille en acier inoxydable trempé.
Ressort en acier inoxydable.
Bille en acier inoxydable trempé.
Ressort en acier inoxydable.
Finition
Corps : bruni. Bille : poli.
Nota
Le poussoir latéral doit être emmanché dans l’alésage D1 au minimum de la cote L3. Il sert à positionner et à serrer de petites pièces dans des éléments de montage. Si la pièce doit subir une opération d’usinage, un serrage d’appoint par des éléments de serrage supplémentaires peut s’avérer nécessaire. Lors du stockage des sous-ensembles intégrant le poussoir latéral, veillez à ce que le ressort en plastique ne soit pas sous contrainte.
Il s'agit pour la force du ressort d'une valeur moyenne statique.
Il s'agit pour la force du ressort d'une valeur moyenne statique.
Indication de dessin
1) Surface moletée
2) Emmanchement
2) Emmanchement
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.