FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Goupille cylindrique
Norme ISO
2338
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
naturel
D=Diamètre
1
L=Longueur
8
Z1
0,2

Description

Matière
Acier, inox ou inox A4.
Finition
Acier brillant.
Inox brillant.
Nota
Les goupilles cylindriques sont conformes à la norme ISO 2338.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté