Clavette parallèle
ceramic
blanc
- Particulièrement résistantes à l'usure
- Indéformables même en cas de températures élevées
- Isolant électrique
- Neutres en fréquence
Unité de vente
79,49 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Clavette parallèle
Forme
A
Norme DIN
similaires à DIN 6885
Matériau du corps de base
ceramic
Coloris du corps de base
blanc
B=Largeur
4
L=Longueur
8
H
4
L
8
Description
Matière
Céramique haute performance Z141.
Finition
rectifié.
Nota
Les clavettes parallèles sont utilisées pour la réalisation de raccords arbre-moyeu. Il s'agit de raccords sûrs, servant à la transmission de couples.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.