Clavette parallèle
acier
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
0,78 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Clavette parallèle
Forme
A
Norme DIN
DIN 6885
Matériau du corps de base
acier
Code acier
1.1192
B=Largeur
12
L=Longueur
50
H
8
L
50
Description
Matière
Acier 1.1192 ou Inox 1.4571.
Finition
Naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.