FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Clavette disque
Norme DIN
DIN 6888
Matériau du corps de base
acier
Surface des composants
naturel
B=Largeur
4
H=Hauteur
6,5
D2
16
L
15,7

Description

Matière
Acier 1.1192.
Finition
Naturel.
Sur demande

Clavettes disque Inox 1.4571.

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté