FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Cimblot
Forme
A
Taille
1
Finition 1
1527
Matériau du corps de base
acier à outils
C=Diamètre
25
A
25
B
25
D
25
E
25
F
6
G
M05
H
10
J
R 6
MM3708
2
Mat. surface d'appui/de suppor
acier
Surface d'appui/de support
plan
Type de fixation
diamètre de centrage
Type de forme
308

Description

Matière

Acier à outils. Inox 1.4305.

Finition
Acier : traité et rectifié. Inox : rectifié et durci avec un procédé spécial.
Nota
La forme sphérique de ces cimblots facilite l’opération d’assemblage. Il n’est pas nécessaire d’être parfaitement dans l’axe des cimblots pour effectuer le positionnement des pièces (voir aussi le schéma d’assemblage 1, 03108 Forme B).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté