Clé de vissage
acier
- Assorti aux doigts d'indexage sans embase
Unité de vente
6,67 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Clé de vissage
Taille
1
Matériau du corps de base
acier
ID=Convient pour
D1=M10x1
Description
Matière, Finition
Acier bruni.
Nota
Clé de vissage spéciale pour vissage des doigts d'indexage sans collerette. Cette dernière doit être poussée sous le bouton de manœuvre en position dégagée, de manière à ce que l'ergot d'entraînement s'engrène dans la fente.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.