Embase
pour pinces
acier
nickelé
- Actionnement mécanique
- Diamètre de montage rectifié
- Positionnement rapide grâce à l'axe de fixation
Unité de vente
843,38 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Embase
Finition 1
pour pinces
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
nickelé
D2=Filetage
M10
D=Diamètre extérieur
120
F1=Max. bridage extérieur (kN)
10
F2=Max. bridage intérieur (kN)
10
H=Hauteur
45
M=Couple de serrage max. Nm
40
Pour=Pour vis
M10
A
43
D1
55
D3
80
D4
M10X1,5
D5
10
H1
18
SW
10
T
12
T1
11
T2
19
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Nickelé.
Nota
L'embase permet de positionner des pinces de serrage pour bridage extérieur comme intérieur.
La vis de serrage latérale permet d'actionner la pince de serrage de forme et de serrer la pièce sur son contour.
La pince de serrage de forme peut être protégé contre le retournement grâce à une goupille cylindrique.
Les pinces de serrage sont positionnées sur l'embase à l'aide de 2 goupilles cylindriques.
La vis de serrage latérale permet d'actionner la pince de serrage de forme et de serrer la pièce sur son contour.
La pince de serrage de forme peut être protégé contre le retournement grâce à une goupille cylindrique.
Les pinces de serrage sont positionnées sur l'embase à l'aide de 2 goupilles cylindriques.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.