Cimblot
pour palette
acier
- Pour le positionnement de plaques à trame sur des tables de machine
- Cémenté
- Diamètre de centrage rectifié
Unité de vente
€ 70,93
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Cimblot
Forme
A
Finition 1
pour palette
Finition 2
1503
Matériau du corps de base
acier
D1=Diamètre de boulon
20
D=Diamètre de boulon
25 G6
G
M06
L
75
L1
35
Description
Matière
Acier.
Finition
Acier : cémenté et trempé. Diamètres de centrage rectifiés.
Nota
Forme A
Cylindres de positionnement pour plaques de base à trame modulaire.
Forme B
Cylindres de positionnement pour plaques de base à rainures en T.
Cylindres de positionnement pour plaques de base à trame modulaire.
Forme B
Cylindres de positionnement pour plaques de base à rainures en T.
Accessoire
Palette 01148.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.