FR
Sélectionnez votre langue

12000

D'autres clients ont également acheté

norelem assemble – 12000

   

Le groupe de produits 12000 de norelem comprend une seule catégorie°:

  • celle des vérins pneumatiques

          

Vérins pneumatiques

Lesvérins pneumatiques sont des éléments importants de la technique d'automatisation pneumatique. Ils ont été développés pour servir d'actionneurs pneumatiques, pour une utilisation dans les machines et les installations, et sont composés d'un vérin.

Celui-ci est rempli d'air comprimé afin de générer un mouvement linéaire.

Le vérin est relié à un piston qui se déplace en direction du vérin lorsqu'il est alimenté en air comprimé. Le piston peut être raccordé à différents types d'outils ou de machines pour contrôler le mouvement. Les vérins pneumatiques sont souvent utilisés dans l'industrie automobile, l'industrie aérospatiale et la robotique.

Les vérins pneumatiques sont utilisés dans de nombreuses applications industrielles pour déplacer des pièces. Ils sont disponibles en différentes tailles et configurations afin de répondre aux besoins spécifiques du domaine d'application.

Notre gamme comprend les modèles de vérins pneumatiques suivants :

  

Il existe deux types de vérins pneumatiques : les vérins pneumatiques à simple effet et les vérins pneumatiques à double effet.

Les vérins pneumatiques à simple effet sont les plus utilisés. Leur piston ne se déplace que dans une seule direction, générant ainsi un mouvement linéaire. Ils sont peu coûteux, faciles à installer et à entretenir.

Dans le cas des vérins pneumatiques à double effet, le piston est placé aux deux extrémités du tube et peut donc être déplacé dans les deux sens.

Les vérins pneumatiques à double effet offrent plus de puissance et permettent de soulever et d'abaisser des charges plus importantes. Ils nécessitent cependant plus d'air comprimé que les vérins à simple effet. C'est pourquoi les vérins pneumatiques à double effet sont plus chers à l'achat et à l'entretien.