Matière
Goupilles, vis et écrous marteau acier.
Pièces de centrage et caches de recouvrement polyamide, renforcés de fibre de verre.
Pièces de centrage et caches de recouvrement polyamide, renforcés de fibre de verre.
Finition
Goupilles, vis et écrous marteau zingués.
Pièces de centrage et caches de recouvrement noirs.
Pièces de centrage et caches de recouvrement noirs.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Goupilles, vis et écrous marteau acier.
Pièces de centrage et caches de recouvrement polyamide, renforcés de fibre de verre.
Pièces de centrage et caches de recouvrement polyamide, renforcés de fibre de verre.
Finition
Goupilles, vis et écrous marteau zingués.
Pièces de centrage et caches de recouvrement noirs.
Pièces de centrage et caches de recouvrement noirs.
Nota
Les éléments de fixation sont conçus pour assembler deux profilés aluminium à angle droit. Ils permettent de positionner librement les profilés. Conçus pour supporter des charges importantes et absorber les forces de torsion.
Peu d'usinage nécessaire. L'élément de fixation requiert uniquement un perçage de Ø17 mm sur un côté.
L'élément de fixation 10215-0828 requiert uniquement un perçage de Ø11 mm sur un côté.
Peu d'usinage nécessaire. L'élément de fixation requiert uniquement un perçage de Ø17 mm sur un côté.
L'élément de fixation 10215-0828 requiert uniquement un perçage de Ø11 mm sur un côté.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.