Matière
Boîtier : fonte d'aluminium.
Inserts et arbre à friction : acier.
Anneau d'étanchéité et caches de recouvrement : plastique.
Plaques de fixation : fonte d'aluminium.
Vis, rondelles et tasseaux : acier.
Inserts et arbre à friction : acier.
Anneau d'étanchéité et caches de recouvrement : plastique.
Plaques de fixation : fonte d'aluminium.
Vis, rondelles et tasseaux : acier.
Finition
Boîtier : laqué couleur aluminium.
Inserts et arbre à friction : bruts.
Anneau d'étanchéité et caches de recouvrement : similaires à RAL 7042.
Plaques de fixation : laquées couleur aluminium.
Vis, rondelles et tasseaux : zingués.
Inserts et arbre à friction : bruts.
Anneau d'étanchéité et caches de recouvrement : similaires à RAL 7042.
Plaques de fixation : laquées couleur aluminium.
Vis, rondelles et tasseaux : zingués.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Boîtier : fonte d'aluminium.
Inserts et arbre à friction : acier.
Anneau d'étanchéité et caches de recouvrement : plastique.
Plaques de fixation : fonte d'aluminium.
Vis, rondelles et tasseaux : acier.
Inserts et arbre à friction : acier.
Anneau d'étanchéité et caches de recouvrement : plastique.
Plaques de fixation : fonte d'aluminium.
Vis, rondelles et tasseaux : acier.
Finition
Boîtier : laqué couleur aluminium.
Inserts et arbre à friction : bruts.
Anneau d'étanchéité et caches de recouvrement : similaires à RAL 7042.
Plaques de fixation : laquées couleur aluminium.
Vis, rondelles et tasseaux : zingués.
Inserts et arbre à friction : bruts.
Anneau d'étanchéité et caches de recouvrement : similaires à RAL 7042.
Plaques de fixation : laquées couleur aluminium.
Vis, rondelles et tasseaux : zingués.
Nota
Articulations à friction pour la construction de bras pivotants individuels à l'aide de profilés aluminium. Ces articulations à friction se caractérisent par un couple de friction fixe, disponible en 6 paliers de 0,5 à 15 Nm. Pivotent à 360°. Dimension modulaire 40 mm.
L'articulation à friction peut être fixée sur le profilé dans le sens longitudinal, transversal ou frontal. En cas de montage frontal, le carottage doit comporter un filetage M8 (profondeur min. de 15 mm). En cas de montage sur des surfaces planes, il suffit de ne pas utiliser les plaques de fixation fournies.
La charge de couple maximale M est de 200 Nm.
L'articulation à friction peut être fixée sur le profilé dans le sens longitudinal, transversal ou frontal. En cas de montage frontal, le carottage doit comporter un filetage M8 (profondeur min. de 15 mm). En cas de montage sur des surfaces planes, il suffit de ne pas utiliser les plaques de fixation fournies.
La charge de couple maximale M est de 200 Nm.
Contenu de la livraison
1 articulation à friction
4 caches de recouvrement
4 vis DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (pour le tasseau)
4 vis DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (pour l'avant-trou)
4 rondelles 8-FSt
4 plaques de fixation
4 tasseaux - rainure 8 - M8
4 caches de recouvrement
4 vis DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (pour le tasseau)
4 vis DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (pour l'avant-trou)
4 rondelles 8-FSt
4 plaques de fixation
4 tasseaux - rainure 8 - M8
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.