Matière
Équerre d'assemblage : zinc injecté haute pression.
Poignée : zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Composants en acier : Inox 1.4305.
Levier à serrage rapide en fonte d'aluminium. Corps de base en acier.
Finition
Équerre d'assemblage : peinte couleur aluminium.
Manette : revêtement plastique. Insert : Inox naturel.
Écrou type marteau, zingué.
Levier à serrage rapide avec revêtement de poudre noire, pièce en acier bruni.
Manette : revêtement plastique. Insert : Inox naturel.
Écrou type marteau, zingué.
Levier à serrage rapide avec revêtement de poudre noire, pièce en acier bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Équerre d'assemblage Forme A
à partir de
€ 6,24
hors TVA
hors frais d’envoi
Équerre d'assemblage avec manette indexable
à partir de
€ 10,43
hors TVA
hors frais d’envoi
Équerre d'assemblage, forme C, avec module excentrique de serrage
à partir de
€ 49,44
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Équerre d'assemblage : zinc injecté haute pression.
Poignée : zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Composants en acier : Inox 1.4305.
Levier à serrage rapide en fonte d'aluminium. Corps de base en acier.
Finition
Équerre d'assemblage : peinte couleur aluminium.
Manette : revêtement plastique. Insert : Inox naturel.
Écrou type marteau, zingué.
Levier à serrage rapide avec revêtement de poudre noire, pièce en acier bruni.
Manette : revêtement plastique. Insert : Inox naturel.
Écrou type marteau, zingué.
Levier à serrage rapide avec revêtement de poudre noire, pièce en acier bruni.
Nota
Les équerres d'assemblage sont conçues pour assembler deux profilés d'une même série dont les surfaces latérales se touchent et se croisent pour former un angle de la valeur souhaitée.
Desserrer les vis permet de desserrer les deux dispositifs de serrage, de sorte qu'il est possible de tourner librement et de déplacer l'équerre le long des rainures.
Les équerres d'assemblage sont le plus souvent utilisées par paire ou en association avec une équerre articulée.
Desserrer les vis permet de desserrer les deux dispositifs de serrage, de sorte qu'il est possible de tourner librement et de déplacer l'équerre le long des rainures.
Les équerres d'assemblage sont le plus souvent utilisées par paire ou en association avec une équerre articulée.
Clamping angles
Clamping angles are often used e.g. for connecting two aluminium profiles of the same series, where the side faces of both profiles are in contact and can cross at any angle.
If the screw is loosened and both clamps released, free rotation and movement along the slots is possible.
norelem offers clamping angles in two different variations. They are mostly used in pairs or in combination with a joint angle.
If the screw is loosened and both clamps released, free rotation and movement along the slots is possible.
norelem offers clamping angles in two different variations. They are mostly used in pairs or in combination with a joint angle.