FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Plastique PVC-U.
Finition
Gris similaire à RAL 7042.
Nota
Convient aux tubes profilés d'un diamètre extérieur de 30 mm.

Profil de glissement résistant à l'usure avec friction réduite pour un transport facile des marchandises. En outre, les profils de glissement peuvent également être utilisées pour protéger les appuis et les butées, ou comme glissières de guidage.

Le profil de glissement est clipsé sur les tubes profilés de Ø30 sans outil.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté