FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier.
Finition
Plaque de raccordement et pièces de montage zinguées.
Nota
Convient aux tubes profilés d'un diamètre extérieur de 30 mm.

Pour le raccordement à angle droit d'un tube profilé avec un profilé aluminium de type I avec rainure 8.

Fixation par vis M6 dans le tube profilé de Ø30 en utilisant un insert fileté M6.
Contenu de la livraison
Kit pou rainure 6 :
1 plaque de raccordement en T D30.
2 tasseaux - rainure 6 - M6.
2 vis DIN 7991 - M6 x 12.
1 vis DIN 7991 - M6 x 20.

Kit pour rainure 8 :
1 plaque de raccordement en T D30.
1 tasseau double - rainure 8 - 2x M6.
2 vis DIN 7991 - M6 x 14.
1 vis DIN 7991 - M6 x 20.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté