Matière
Collier en acier.
Douille entretoise en plastique PA, renforcé de fibre de verre.
Vis en acier.
Douille entretoise en plastique PA, renforcé de fibre de verre.
Vis en acier.
Finition
Collier zingué.
Douille entretoise grise similaire à RAL 7042.
Vis zinguées.
Douille entretoise grise similaire à RAL 7042.
Vis zinguées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Collier en acier.
Douille entretoise en plastique PA, renforcé de fibre de verre.
Vis en acier.
Douille entretoise en plastique PA, renforcé de fibre de verre.
Vis en acier.
Finition
Collier zingué.
Douille entretoise grise similaire à RAL 7042.
Vis zinguées.
Douille entretoise grise similaire à RAL 7042.
Vis zinguées.
Nota
Pour la fixation de plateaux sur des tubes ronds et des tubes profilés d'un diamètre extérieur de 30 mm.
Élément de fixation solide pour la fixation de plateaux en panneaux de particules ou en multiplex. Le collier résistant en acier est vissé au tube profilé, assurant ainsi un maintien sûr. Le plateau de table est fixé à l'aide de la vis à bois fournie.
La douille entretoise assure un écartement précis, de sorte que le plateau de table repose par affleurement sur les raccords de la structure tubulaire. Tout est ainsi au même niveau.
Conseil : pour combler l'espace entre le plateau de table et le tube profilé, on peut recourir au profil de glissement de Ø30.
Élément de fixation solide pour la fixation de plateaux en panneaux de particules ou en multiplex. Le collier résistant en acier est vissé au tube profilé, assurant ainsi un maintien sûr. Le plateau de table est fixé à l'aide de la vis à bois fournie.
La douille entretoise assure un écartement précis, de sorte que le plateau de table repose par affleurement sur les raccords de la structure tubulaire. Tout est ainsi au même niveau.
Conseil : pour combler l'espace entre le plateau de table et le tube profilé, on peut recourir au profil de glissement de Ø30.
Contenu de la livraison
1 collier.
1 douille entretoise.
1 vis à bois 6 x 25, zinguée.
2 vis autotaraudeuses DIN 7504 forme N - 3,9 x 16, zinguées.
1 douille entretoise.
1 vis à bois 6 x 25, zinguée.
2 vis autotaraudeuses DIN 7504 forme N - 3,9 x 16, zinguées.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.