Matière
Fonte d'aluminium.
Pièces de montage en acier.
Pièces de montage en acier.
Finition
polies.
Pièces de montage zinguées.
Pièces de montage zinguées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Fonte d'aluminium.
Pièces de montage en acier.
Pièces de montage en acier.
Finition
polies.
Pièces de montage zinguées.
Pièces de montage zinguées.
Nota
Convient aux tubes profilés d'un diamètre extérieur de 30 mm.
Pour le renforcement de deux tubes profilés. Idéal pour les structures en treillis et les entretoises diagonales pour renforcer les constructions. Grâce aux deux demi-raccords, l'entretoise d'angle peut également être montée ultérieurement sur des constructions existantes afin de les renforcer.
Pour le renforcement de deux tubes profilés. Idéal pour les structures en treillis et les entretoises diagonales pour renforcer les constructions. Grâce aux deux demi-raccords, l'entretoise d'angle peut également être montée ultérieurement sur des constructions existantes afin de les renforcer.
Contenu de la livraison
2 demi-entretoises d'angle 90°.
2 vis DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 14, zinguées.
2 écrous autobloquants ISO 10511 - M6, zingués.
L'article est livré prémonté.
2 vis DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 14, zinguées.
2 écrous autobloquants ISO 10511 - M6, zingués.
L'article est livré prémonté.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.