Profilé Aluminium
- Pour les constructions standard
- Compatible avec les systèmes de profilés courants
- Résistant aux rayures et à la corrosion
- Polyvalence modulaire grâce aux nombreux accessoires
- Galvanisé
Unité de vente
21,97 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Profilé Aluminium
Finition 2
type B
A4=Surface du profilé cm²
3,14
B=Largeur
30
H=Hauteur
30
KG=Poids env. kg/m
0,85
L=Longueur
1000
P=Profilé
30X30
F1 max. kN
6
Ixcm⁴
2,77
Iycm⁴
2,77
Largeur de la rainure
8
Wxcm³
1,85
Wycm³
1,85
Description
Matière
Aluminium EN AW-6063.T66 (AlMgSi0,5 F25).
Finition
Vieilli artificiellement, anodisé incolore.
Nota
Profilé aluminium pour constructions standard.
Sur demande
Coupe en onglet 15°, 30° ou 45°.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.