Description
Nos liquides / pâtes d’étanchéité s’adaptent à toutes les configurations de surfaces et de contact à rendre étanche.
Liquide d’étanchéité LOCTITE faible dureté, 97990-573…
Résiste à la plupart des lubrifiants et des huiles hydrauliques, à l’essence, au gasoil et à l’eau. Procure une étanchéité à 100 % des surfaces de contact à assembler. Remplace les joints en papier conventionnels pour les carters de transmission, les pompes à eau et à carburant, les boîtiers de thermostat etc.
Liquide d’étanchéité LOCTITE démontable, 97990-5203300
Cette colle permet un démontage aisé. Elle s’enlève comme un film. Durcissement rapide.
Résiste à des températures de -55 °C jusqu’à +150 °C.
Liquide d’étanchéité pour surfaces de contact larges LOCTITE à élasticité permanente, 97990-5910300
Convient pour les brides non protégées contre le gauchissement, ainsi que pour la confection d’assemblages plastique/plastique et mixtes métal/plastique.