Matière
Copolymère d'acétal (POM).
96202-7508 PVC.
96202-7508 PVC.
Finition
Flexible articulé de couleur bleue.
Accessoires de couleur orange.
96202-7508 blanc.
Accessoires de couleur orange.
96202-7508 blanc.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Copolymère d'acétal (POM).
96202-7508 PVC.
96202-7508 PVC.
Finition
Flexible articulé de couleur bleue.
Accessoires de couleur orange.
96202-7508 blanc.
Accessoires de couleur orange.
96202-7508 blanc.
Nota
Flexible articulé pour l'aspiration de copeaux, fumée, brouillard de lubrifiant, vapeur, gaz et autres fluides, pouvant être raccordé à un système d'aspiration central ou un aspirateur industriel. Il peut être rallongé et raccourci selon les besoins. Des porte-à-faux libres jusqu' à 100 cm sont possibles sans support, des boucles à 360° peuvent être formées avec un rayon de 150 mm. Réglable avec précision, stable face aux vibrations, stable en position. Combinable à souhait avec des buses et des accessoires.
Résistant aux acides en dessous de 65 °C, aux alcools, aux solvants aromatiques, à l'essence, à la graisse, aux hydrocarbures aliphatiques, aux huiles, aux solutions salines.
Non résistant au chlore, à l'acétone, aux solvants chlorés, aux bases fortes, à l'acétate d'éthyle, à l'eau dont la température dépasse 65 °C.
Le matériau n'est pas adapté pour la conduction électrique ni pour l'utilisation dans les machines d'érosion.
Résistant aux acides en dessous de 65 °C, aux alcools, aux solvants aromatiques, à l'essence, à la graisse, aux hydrocarbures aliphatiques, aux huiles, aux solutions salines.
Non résistant au chlore, à l'acétone, aux solvants chlorés, aux bases fortes, à l'acétate d'éthyle, à l'eau dont la température dépasse 65 °C.
Le matériau n'est pas adapté pour la conduction électrique ni pour l'utilisation dans les machines d'érosion.
Plage de température
plage de température maximale 80 °C.
Le point de fusion est de 165 °C.
Le point de fusion est de 165 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.