Matière
Acier de traitement.
Finition
Chromé.
Afficher plus
Afficher moins
-
à partir de
96,39 €
hors TVA
hors frais d’envoi
-
à partir de
80,33 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Chromé.
Avantages
Montage en douceur de raccords à vis à surface fragile.
Réglage de la largeur de clé via un mécanisme coulissant et des mâchoires parallèles, pratiquement en continu.
Enclenchement sûr du réglage avec la largeur de clé sélectionnée.
Conforme à la norme DIN ISO 5743.
Réglage de la largeur de clé via un mécanisme coulissant et des mâchoires parallèles, pratiquement en continu.
Enclenchement sûr du réglage avec la largeur de clé sélectionnée.
Conforme à la norme DIN ISO 5743.
Contenu de la livraison
Pince-clé avec 4 mâchoires de protection.
Accessoire
-