85000
Moteurs pas à pas, colonnes de levage, module Bluetooth
La gamme de produits 85000 comprend des composants de rotation et de levage norelem à commande électronique qui sont utilisés entre autres dans des configurations de positionnement automatisées, dans des installations de production ou dans l'ergonomie des postes de travail. Il s'agit d'une part des moteurs pas à pas norelem, qui se caractérisent par un couple élevé et une grande précision. Les moteurs pas à pas sont contrôlés par un module de commande. La gamme comprend donc des moteurs pas à pas individuels et des commandes de moteur, mais aussi des unités préfabriquées composées d'un moteur pas à pas et d'une commande de position intégrée. Dans une autre catégorie, on trouve les colonnes de levage électriques en aluminium pour des courses en compression et en traction entre 355 et 500 mm. La gamme est complétée par un module Bluetooth et une passerelle adaptée pour la mise en réseau sans fil et la commande de composants électroniques tels que les produits de la gamme Smart Product de norelem.