Détecteur De Proximité
inductif
laiton
- Fréquences de commutation élevées
- Insensibilité aux vibrations, à la poussière et à l'humidité.
- Résistance aux courts-circuits et protection contre les inversions de polarité
- Indice de protection IP 67
- Plage de température : -25 °C à +70 °C
Unité de vente
€40.79
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Détecteur De Proximité
Forme
B
Finition 1
inductif
Finition 2
filetée ( ou taraudée)
Matériau du corps de base
laiton
Matériau des composants
polyamide
G=Filetage
M12X1
I=Courant max. (ma)
200
L=Longueur de boîtier
65
MAT3=Matière surface active
PA 12
Sn=Distance de commutation (mm
2
f=Fréquence de commutation (hz
1200
L1
50
Type de raccordement
connecteurs 3 pôles
Description
Matière
Corps en Inox ou laiton, nickelé. Surface active PBT ou PA 12.
Finition
Tension : U = 10 – 30 V DC Fonction : contacteur Type de couplage : PNP Type de montage : noyable Indice de protection : IP 67
Nota
Fonctionnement sans contact et sans usure. Grande précision et fréquence de commutation élevée. Insensibilité aux vibrations, à la poussière et à l'humidité. Les capteurs inductifs détectent tous les métaux sans contact. Résistance aux courts-circuits et protection contre les inversions de polarité.
Plage de température
-25 °C jusqu’à +70 °C
Sécurité
Ce capteur ne peut pas être utilisé pour la protection des personnes.
Indication de dessin
1) Affichage LED
BN = marron
BK = noir
BU = bleu
BN = marron
BK = noir
BU = bleu
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.