82000
Alimentations et dispositifs d'alimentation
La gamme de produits 82000 comprend des composants pour l'alimentation électrique, en particulier pour les circuits, les commandes, les capteurs et les actionneurs dans l'environnement de production. Les alimentations à découpage pour montage sur rail symétrique et les armoires de commande fournissent une tension continue de 24 volts. Grâce à leur rendement élevé et à leur forme compacte, elles sont largement utilisées dans le secteur industriel et commercial. La gamme est complétée par une sélection de blocs multiprises dans un boîtier en aluminium, robustes et pouvant être montés dans une rainure à l'arrière, pour une alimentation électrique pratique de tout type d'appareil dépendant d'une prise de courant.
Ajouté à votre panier