Matière
Polyamide renforcé de fibre de verre.
Finition
Noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Polyamide renforcé de fibre de verre.
Finition
Noir.
Nota
Les serre-câbles peuvent être clipsés dans les éléments de fixation au niveau du rayon interne ou externe. Ils permettent de fixer la position des câbles insérés aux extrémités de la chaîne.
Plage de température
-30 °C à +125 °C
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.