Matière
Corps en Inox 1.4301.
Roues en polyamide résistant à la rupture haut de gamme.
Finition
Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes. Roues équipées de paliers lisses.
Afficher plus
Afficher moins
Roulette fixe
à partir de
€ 46,50
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulette pivotante
à partir de
€ 71,57
hors TVA
hors frais d’envoi
Roue pivotante avec « stop fix »
à partir de
€ 98,53
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps en Inox 1.4301.
Roues en polyamide résistant à la rupture haut de gamme.
Finition
Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes. Roues équipées de paliers lisses.
Nota
Axe vissé.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Surface satinée polie.
Inoxydable.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Surface satinée polie.
Inoxydable.
Plage de température
-25 °C jusqu’à +80 °C.