Description
Nota
Kit de composants de serrage pour appareils de mesure tridimensionnelle permettant un serrage rapide et flexible des petites pièces. Ce kit permet de positionner avec précision, de stabiliser et de serrer en toute sécurité les pièces les plus diverses, telles que les pièces en plastique, les pièces découpées et les pièces tournées. Le serrage des pièces, un problème récurrent lors des opérations de mesure, est ainsi largement résolu.
Avantages
Assemblage personnalisé de pièces détachées pour la mesure dans les appareils de mesure tridimensionnelle.
Contenu de la livraison
1x plaques de base en aluminium 01042-50025020.
3x griffes de serrage 34000-10-05012.
3x rails de base 34000-15-10610.
16x rallonges en inox 02035-01-10025, 02035-01-10035, 02035-01-10050 et 02035-01-10100 (4 par article).
2x vis d’appui 02156-10040012.
2x embouts coniques 02156-02-011.
1x embout plan 180° 02156-02-06.
1x embout plan 90° 02156-02-07.
2x embout prismatique 02156-02-03 et 02156-02-04.
2x supports à bille oscillante réglables 02005-110.
4x vis d’appui en inox 02037-01-10040015 et 02037-01-10030010 (2 par article).
8x plaques de maintien en inox 33263-006050 et 33263-006072 (4 par article).
12x colonnes pour brides à lame ressort / brides pivotantes 33262-0606X75 et 33262-0606X125 (6 par article).
8x brides à lame ressort / brides pivotantes 33260-10605010 et 33260-10607510 (6 par article).
2x adaptateurs filetés pour rallonges en inox.
2x clés à fourche SW 13/15.
2x clés à fourche SW 17/19.
1x jeu de clés Allen (SW 2,5/3/5/6/8/10).
3x griffes de serrage 34000-10-05012.
3x rails de base 34000-15-10610.
16x rallonges en inox 02035-01-10025, 02035-01-10035, 02035-01-10050 et 02035-01-10100 (4 par article).
2x vis d’appui 02156-10040012.
2x embouts coniques 02156-02-011.
1x embout plan 180° 02156-02-06.
1x embout plan 90° 02156-02-07.
2x embout prismatique 02156-02-03 et 02156-02-04.
2x supports à bille oscillante réglables 02005-110.
4x vis d’appui en inox 02037-01-10040015 et 02037-01-10030010 (2 par article).
8x plaques de maintien en inox 33263-006050 et 33263-006072 (4 par article).
12x colonnes pour brides à lame ressort / brides pivotantes 33262-0606X75 et 33262-0606X125 (6 par article).
8x brides à lame ressort / brides pivotantes 33260-10605010 et 33260-10607510 (6 par article).
2x adaptateurs filetés pour rallonges en inox.
2x clés à fourche SW 13/15.
2x clés à fourche SW 17/19.
1x jeu de clés Allen (SW 2,5/3/5/6/8/10).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.