FR
Sélectionnez votre langue

Description

Nota
Kit de composants de serrage pour appareils de mesure tridimensionnelle permettant un serrage rapide et flexible des petites pièces. Celui-ci est composé d’éléments de base, d’éléments de structure et d’éléments de bridage. Ce kit permet de positionner avec précision et de serrer en toute sécurité les pièces les plus diverses, telles que les pièces en plastique, les pièces découpées et les pièces tournées. Le serrage des pièces, un problème récurrent lors des opérations de mesure, est ainsi largement résolu.

La cote D1 correspond à la griffe à serrage rapide de base 33227-05, qui diffère selon les kits.
Avantages
Assemblage personnalisé de pièces détachées pour la mesure dans les appareils de mesure tridimensionnelle.
Contenu de la livraison
1x griffe à serrage rapide de base 33227-05.
1x griffe à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007-1.
1x étau de précision 33225-5003511.
1x mandrin de précision à trois°mors avec adaptateur 34011-065.
1x pince pour petites pièces 34012-110005.
1x kit d’appui pour mandrin de précision à trois°mors.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté