- Interface entre la table de machine ou la plaque de base et le système de fixation
- Positionnement des éléments de montage et de serrage
- Sans outil
Description
Matière
Corps de base en aluminium.
Fixation en inox.
Fixation en inox.
Finition
Aluminium à revêtement dur.
Nota
Les griffes à serrage rapide constituent la base d'un dispositif de remplacement rapide. Les griffes à serrage rapide peuvent être montées directement sur la table de machine ou sur la plaque de base à l'aide d'un taraudage. Les griffes à serrage rapide peuvent être reliées aux adaptateurs ou aux éléments d'angle sans outil.
Les griffes à serrage rapide sont également disponibles sans plaque intermédiaire.
Les griffes à serrage rapide sont également disponibles sans plaque intermédiaire.
Accessoire
Adaptateur pour étaux de précision en aluminium 33225-20, adaptateur pour mandrin à trois mors 33226-05 en aluminium, support d'aiguille 33227 et éléments d'angle en aluminium 33227-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.