- Polyvalent
- Compatibles avec les griffes à serrage rapide
Description
Matière
Adaptateur en aluminium.
Finition
Aluminium à revêtement dur.
Nota
Les adaptateurs pour étaux de précision en aluminium sont des accessoires pour les étaux de précision et les étaux de précision miniatures. Ces adaptateurs permettent de relier les étaux de précision aux griffes à serrage rapide pour former un dispositif de remplacement rapide. Les étaux de précision peuvent ainsi être montés rapidement et efficacement sur différentes griffes à serrage rapide.
Accessoire
Étaux de précision 33225, étaux de précision, mini 33225-10, élément d'angle 33227-10 et griffes à serrage rapide 33227-05.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.