Matière
Corps de base en aluminium.
Fixation en inox.
Fixation en inox.
Finition
Aluminium à revêtement dur.
Afficher plus
Afficher moins
Griffes à serrage rapide de base en aluminium, forme A
à partir de
€221.70
hors TVA
hors frais d’envoi
Griffes à serrage rapide de base en aluminium, forme B
à partir de
€169.69
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps de base en aluminium.
Fixation en inox.
Fixation en inox.
Finition
Aluminium à revêtement dur.
Nota
Les griffes à serrage rapide constituent la base d'un dispositif de remplacement rapide. Les griffes à serrage rapide peuvent être montées directement sur la table de machine ou sur la plaque de base à l'aide d'un taraudage. Les griffes à serrage rapide peuvent être reliées aux adaptateurs ou aux éléments d'angle sans outil.
Les griffes à serrage rapide sont également disponibles sans plaque intermédiaire.
Les griffes à serrage rapide sont également disponibles sans plaque intermédiaire.
Accessory
Adaptateur pour étaux de précision en aluminium 33225-20, adaptateur pour mandrin à trois mors 33226-05 en aluminium, support d'aiguille 33227 et éléments d'angle en aluminium 33227-10.