FR
Sélectionnez votre langue
3 Résultats

Description

Matière
Adaptateur en aluminium.
Finition
Aluminium à revêtement dur.
Nota
Les adaptateurs pour étaux de précision en aluminium sont des accessoires pour les étaux de précision et les étaux de précision miniatures. Ces adaptateurs permettent de relier les étaux de précision aux griffes à serrage rapide pour former un dispositif de remplacement rapide. Les étaux de précision peuvent ainsi être montés rapidement et efficacement sur différentes griffes à serrage rapide.
Indication de dessin
1) DIN 7991 M4x8
2) DIN 7911 M4x12
Accessoire
Étaux de précision 33225, étaux de précision, mini 33225-10, élément d'angle 33227-10 et griffes à serrage rapide 33227-05.

D'autres clients ont également acheté