FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Étau de précision : Inox, aluminium ou laiton.
Mors de serrage : Inox ou plastique.
Finition
Aluminium anodisé mat.
Laiton chromé mat.
Nota
Les étaux de précision en version miniature sont une solution flexible pour le positionnement et la fixation de petites pièces sur des systèmes de mesure, des microscopes, des projecteurs de profil, etc. Idéaux pour le serrage, la mesure et l'usinage de petites pièces.

Les mors de serrage sont équipés de vés afin de permettre un serrage plus facile et plus précis des composants cylindriques.

Les mors de serrage en Inox ainsi que les mors de serrage en plastique ont une précision parallèle de 0,02 mm et une précision angulaire de 0,04 mm.
Contenu de la livraison
1 x étau de précision.
2 x mors de serrage en Inox.
2 x mors de serrage en plastique (33225-10-15142, 33225-10-25231 et 33225-10-35321).
Accessoire
Mors de serrage 33225-15 et plaques de fixation 33225-16.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté