norelem contrôle - Électromécanique
Le domaine thématique „norelem commande“ comprend les composants norelem pour la construction de dispositifs électromécaniques de commande et d'utilisation dans la construction d'installations et de machines. Les gammes de produits 80000 et 81000 comprennent des connecteurs et des chaînes porte-câbles ainsi que des boutons d'arrêt d'urgence pour la déconnexion rapide. La gamme de produits 84000 comprend des presse-étoupes et des passe-câbles pour fixer solidement les câbles.
La gamme de produits 82000 comprend les alimentations et dispositifs d'alimentation. Les capteurs, interrupteurs et fourches optiques (83000), les moteurs pas à pas, les colonnes de levage, les modules Bluetooth (85000) et les luminaires à LED (86000) complètent la gamme. Il est ainsi possible de réaliser efficacement un grand nombre de configurations de commande efficaces et d'espaces de travail ergonomiques dans l'environnement industriel et commercial.
norelem électromécanique
norelem présente sa gamme d’électromécanique avec de nombreuses référence de boutons d’arrêt d’urgence, de capteurs, de colonnes de levage, de presse-étoupes ou encore de chaines porte-câbles. Découvrez les différents éléments électromécaniques pour vos usinages de pièces et de machines.
Les domaines d’applications de l’électromécanique
Les éléments électromécaniques s’utilisent principalement dans les domaines de la construction et de l’usinage de machine industrielles.
Une gamme diverse d’éléments d’électromécanique
Le groupe électromécanique est subdivisé en six catégories : connecteurs, chaînes porte-câbles, interrupteurs palpeurs, alimentations, capteurs, presse-étoupes, panneaux passe-câble et moteurs colonnes de levage. Découvrez la gamme complète d’électromécanique norelem.
Les connecteurs et chaines porte-câbles
norelem propose des connecteurs de différentes dimensions pour une utilisation dans la construction d’installation, d’appareils électriques et de commandes. Certains connecteurs sont verrouillables avec crans, à vis et à vis non blindé.
Afin de protéger de manière optimale les différents câbles, norelem met à votre disposition des chaînes porte-câbles en plastique. Les maillons des chaînes s’ouvrent séparément ce qui facilite l’insertion des câbles. Grâce à ces chaînes porte-câbles, les câbles sont bien guidés pour alimenter correctement les différentes machines.
Les boutons d’arrêt d’urgence
Les boutons d’arrêt d’urgence sont principalement utilisés en termes de sécurité pour arrêter une machine en cas de situation dangereuse. L’alimentation électrique est directement coupée pour se protéger en cas de choc. Ils sont reconnaissables par leur bouton rouge et leur boitier jaune.
Les boutons d’arrêt d’urgence sont déverrouillés uniquement sur commande lorsqu’ils ont été actionnés. norelem met à votre disposition trois types de boutons d’arrêt d’urgence :
- Les boutons d’arrêt d’urgence à encastrer
- Les boutons d’arrêt d’urgence avec blocs de contact
- Les boutons d’arrêt d’urgence dans un boitier « minibox »
Les capteurs
Les capteurs inductifs sont utiles pour détecter les objets métalliques sans contact. Ils sont utilisés pour la construction et le positionnement d’objets sur des machines. norelem propose des capteurs à corps ronds, filetés rectangles ou avec boitier et ils sont disponibles en plastique, en zinc ou en acier inoxydable. Très résistants aux vibrations, aux chocs ou encore à l’humidité, ces capteurs servent principalement sur des machines industrielles.
Les interrupteurs de position contrôlent et mesurent la position des pièces mobiles sur les machines industrielles. Ils offrent une sécurité contre les interférences électromagnétiques.
Pour la sécurité de vos portes, volets ou hottes de machines, les capteurs de sécurité garantissent un équipement fonctionnel uniquement lorsque les capots sont fermés. Si un couvercle est ouvert, alors l’interrupteur se mettra en route et l’activité s’arrêtera. Des LED indiquent l’état de commutation de la machine.
Les alimentations
norelem propose une alimentation à découpage pour un montage sur rail symétrique. L’alimentation est primaire monophasé dans un boitier métallique. Cette alimentation est protégée avec une borne à vis contre les contacts accidentels. Principalement utilisée dans l’industrie et la construction, ce boitier résiste dans une plage de température entre -10°C et +70°C.
Les presse-étoupes et panneaux passe-câble
Les presse-étoupes et les panneaux passe-câble norelem permettent de fixer les câbles électriques aux différentes machines et équipements industriels. Etanches à l’eau et à la poussière, ils offrent une forte protection aux appareillages électriques. Les câbles sont ainsi protégés de l’intérieur comme de l’extérieur. Les presse-étoupe sont disponibles en plastique, en laiton nickelé, en inox et également en gamme Hygienic DESIGN.
Les colonnes de levage et moteurs
Les moteurs pas à pas norelem ne nécessitent aucun entretien et sont utilisés dans les processus automatisés principalement dans la mécanique de précision. Trois différentes tailles sont disponibles : NEMA 17, NEMA 23 et NEMA 34. Chaque moteur pas à pas possède tous les modes de fonctionnement d’un système de positionnement classique avec de l’automatisation, de la configuration et des saisies de paramètres.
Les colonnes de levage électriques permettent de régler facilement la hauteur des objets à l’aide d’un moteur tout en conservant une guide fiable et stable. Les colonnes sont simples de mises en service et fonctionnent de manière intuitive et ne nécessitent pas d’entretien particulier.